Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSN 1,5/ 4 BU BD:1-4 - 1704583

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: синий

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704583
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918349134
Вес/шт. (без упаковки) 4,020 GRM