Штыревая рейка - PST 1,3/11-LV-5,0 - 1704576

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 14 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 11, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Специально для PT 2,5/..-PVH

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • L-образная форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704576
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918995140
Вес/шт. (без упаковки) 3,594 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь