SMKDS 5/ 3-6,35 Z1L BD:1-3 - 1704496

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 6,35 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовые зажимы, монтаж: Пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704496
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356762120
Вес/шт. (без упаковки) 8,440 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь