Штыревая рейка - PST 1,3/ 3-LV-5,0 C2 - 1704466

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 14 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Штыревая колодка изготовлена из термостойкой пластмассы и благодаря этом подходит для пайки оплавлением.

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704466
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918995065
Вес/шт. (без упаковки) 1,040 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь