Штыревая рейка - PST 1,3/ 4-LH-5,0 - 1704327

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Штыревой разъем, номинальный ток: 14 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Специально для PT 2,5/..-PVH

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704327
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994938
Вес/шт. (без упаковки) 1,670 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь