PC 35 HC/ 4-STF-15,00 GY - 1704058

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 125 A, number of positions: 4, pitch: 15 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Silver

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704058
Упаковочная единица 25 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356672894
Вес/шт. (без упаковки) 137,616 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь