PCV 35 HC/ 4-GF-15,00 GY - 1704057

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 125 A, полюсов: 4, размер шага: 15 мм, цвет: серый, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Двойной фланец для компактного винтового крепления на стенку корпуса и соединения со штекерным разъемом
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704057
Упаковочная единица 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356672900
Вес/шт. (без упаковки) 85,720 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь