Клеммные блоки для печатного монтажа - KDS10-PE - 1704033

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 76 A, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 10 мм, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Простое разветвление цепей за счет дополнительного соединения с платой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704033
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 457 (C-1-2013)
GTIN 4017918023171
Вес/шт. (без упаковки) 16,038 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь