GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,627035CP - 1703942

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия
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
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703942
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356670760
Вес/шт. (без упаковки) 6,132 GRM