Разъем печатной платы - MCD 1,5/ 2-G1-3,81 GY CP1,4 - 1703850

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,81 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703850
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356668309
Вес/шт. (без упаковки) 2,776 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь