Штыревая рейка - PST 1,3/ 6-5,0 OG - 1703699

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, цвет: оранжевый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703699
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356660969
Вес/шт. (без упаковки) 1,141 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь