Клеммные блоки для печатного монтажа - PTQ 0,3/ 2-2,5-L THR R32 - 1703375

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 4 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 2,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Ножевые контакты, монтаж: THR пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Ножевые клеммы QUICKON для обслуживания пальцем обеспечивают возможность повторного подключения провода
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
  • Цапфа для защиты от проворачивания упрощает процесс размещения компонентов на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703375
Упаковочная единица 250 Шт
Минимальный объем заказа 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356649087
Вес/шт. (без упаковки) 2,566 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь