Разъем печатной платы - FKC 2,5 HC/ 6-STF-5,08CP5BDX12 - 1703205

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703205
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356642415
Вес/шт. (без упаковки) 11,540 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь