Клеммные блоки для печатного монтажа - PTS 1,5/ 9-7,5-H - 1703093

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 16 A, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 9, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Удобная кнопка принудительного разъединения для обслуживания пальцем
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Максимальный клеммный контакт при небольших размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703093
Упаковочная единица 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 415 (C-1-2013)
GTIN 4046356635400
Вес/шт. (без упаковки) 9,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь