Ответная часть - DFK-IPC 16/ 6-GFU-SH-10,16 - 1702934

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 6, размер шага: 10,16 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
  • Пластина экрана для профессионального подключения на внутренней стороне устройства с целью защиты от ЭМВ
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702934
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 581 (C-1-2013)
GTIN 4046356031523
Вес/шт. (без упаковки) 25,295 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь