Разъем печатной платы - TSPC 5/ 7-ST-7,62 CP1,5 BD:1-7 - 1702800

Нет доступных изображений

PCB connector, nominal current: 41 A, number of positions: 7, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702800
Упаковочная единица 25 Шт
GTIN 4046356619202
Вес/шт. (без упаковки) 58,264 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь