Разъем печатной платы - CCV 2,5/12-GF-5,08 P26AUTHRR88 - 1702790

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 12, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702790
Упаковочная единица 140 Шт
Минимальный объем заказа 140 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356616560
Вес/шт. (без упаковки) 5,254 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь