Разъем печатной платы - MC 1,5/10-G-3,81 P14 THRR56 - 1702667

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 10, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702667
Упаковочная единица 470 Шт
Минимальный объем заказа 470 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 208 (C-1-2013)
GTIN 4046356607483
Вес/шт. (без упаковки) 2,310 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь