Разъем печатной платы - PT 1,5/15-PH-3,5 BDWH:AD-C - 1702645

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 15, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702645
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356606301
Вес/шт. (без упаковки) 9,722 GRM