Разъем печатной платы - PT 1,5/ 3-PH-3,5-A BD:7-9 - 1702519

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702519
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356589338
Вес/шт. (без упаковки) 1,906 GRM