PT 1,5/ 8-PH-3,5 BD:9-16 - 1702360

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 8, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702360
Упаковочная единица 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356583848
Вес/шт. (без упаковки) 5,174 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь