Ответные части - PC 5/ 3-G-7,62 PA1,3 - 1702147

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Стандартная ответная часть — в том числе для штекеров с системой автоматической фиксации Click-and-Lock
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702147
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356572873
Вес/шт. (без упаковки) 5,090 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь