Ответные части - MCDN 1,5/ 2-G1-3,81 OG P26THR - 1701821

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,81 мм, цвет: оранжевый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701821
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356562324
Вес/шт. (без упаковки) 1,730 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь