Ответные части - IC 2,5/10-G-5,08 BK - 1701656

На рисунке показано стандартное 10-контактное изделие

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 10, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701656
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356555197
Вес/шт. (без упаковки) 6,910 GRM