Ответная часть - CIOC 3-1-FV-A - 1701551

На рисунке показан 4-контактный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 32 В, полюсов: 3, размер шага: 2 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701551
Упаковочная единица 200 Шт
Минимальный объем заказа 200 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 67 (C-1-2013)
GTIN 4046356543514
Вес/шт. (без упаковки) 1,336 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь