Корпус - DFK-PC 6-16/ 6-G-10,16 - 1701498

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 6, размер шага: 10,16 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701498
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 574 (C-1-2013)
GTIN 4046356030564
Вес/шт. (без упаковки) 29,015 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь