Ответная часть - MDSTBA 2,5/ 7-G GY - 1701464

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Ответная часть разъема, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 7, размер шага: 5 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)! Применяется вместе со штекерными частями MVSTB или FKCV и штекерами MVSTBW (или FKCVW соответственно) и MVSTBR (FKCVR). Нельзя использовать со штекерными частями TMSTBP!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701464
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356536233
Вес/шт. (без упаковки) 10,750 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь