Вилочная часть - CIOC 3-20-1,2-F - 1701400

На рисунке показан 4-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 32 В, полюсов: 3, размер шага: 2 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701400