Вилочная часть - CIOC 3-24-1,6-F - 1701399

На рисунке показан 4-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 32 В, полюсов: 3, размер шага: 2 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701399
Упаковочная единица 1

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь