Разъем печатной платы - MC 1,5/ 5-ST-3,5 AU CN3 BD:1-5 - 1701331

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальный ток (Ex): 8 A, номинальное напряжение (Ex): 160 В, полюсов: 5, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701331
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356526241
Вес/шт. (без упаковки) 3,670 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь