Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/ 7-ST GY7035 - 1701270

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 7, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701270
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356521673
Вес/шт. (без упаковки) 14,390 GRM