Штекер - CIOC 4-20-1,6-F - 1701197

Вилочная часть, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 32 В, полюсов: 4, размер шага: 2 мм, тип подключения: Ножевые контакты, Цвет: синий, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701197
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356030380
Вес/шт. (без упаковки) 1,831 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь