Комплект образцов - SAMPLE PTSM 0,5/ 4-2,5-V-SMD - 1701086

На рисунке показан 3-контактный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 6 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 2,5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: SMD пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Высокая предельная токовая нагрузка 6 А при очень маленьких размерах
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701086
Упаковочная единица 5 Шт
Минимальный объем заказа 5 Шт
GTIN 4046356515061
Вес/шт. (без упаковки) 1,710 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь