Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 4-7,5-20 - 1700717

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 20, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Отдельное функциональное отверстие для простого соединения нескольких полюсов посредством штекерных перемычек
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1700717
Упаковочная единица 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356499378
Вес/шт. (без упаковки) 87,480 GRM