Разъем печатной платы - PC 16/ 3-ST-10,16 BD:R,Y,B - 1700657

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 76 A, полюсов: 3, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1700657
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356495646
Вес/шт. (без упаковки) 27,173 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь