Разъем печатной платы - FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08BD13S - 1700599

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 12, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1700599
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356495158
Вес/шт. (без упаковки) 35,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь