Клеммные блоки для печатного монтажа - FFKDSA1/V-2,54-13 - 1700266

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 6 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 2,54 мм, полюсов: 13, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1700266
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918985653
Вес/шт. (без упаковки) 7,000 GRM