SMKDS 1/16-3,5 BD:NZ - 1700256

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 10 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 16, тип подключения: Винтовые зажимы, монтаж: Пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 55 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1700256
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
GTIN 4055626071169
Вес/шт. (без упаковки) 8,605 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь