Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 2,5-V/SA 5/11 - 1700118

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 11, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1700118
Упаковочная единица 20 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 115 (C-1-2013)
GTIN 4046356465700
Вес/шт. (без упаковки) 40,000 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь