Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5/ 3-G THT GN - 1700114

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1700114
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356011587
Вес/шт. (без упаковки) 2,894 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь