Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-4/ 4-L- 0,5 OTB - 1695964

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 4, полюсов: 4, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 270°, длина кабеля: 0,5 м, экранировка: нет

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1695964
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918888282
Вес/шт. (без упаковки) 107,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь