Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/ 8-L- 5,0PUR - 1695168

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 4, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Коммерческие данные

Код заказа 1695168
Упаковочная единица 1 Шт
Sales key 02 -
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177645
Вес/шт. (без упаковки) 670,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь