Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6/12-SC - 1692048

На рисунке показана модель с 8 гнездами для штекеров

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 6, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, отображение состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Пружинные зажимы 180°, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
  • Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте

Коммерческие данные

Код заказа 1692048
Упаковочная единица 1 Шт
Sales key 02 -
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 115 (PC-2009)
GTIN 4017918171308
Вес/шт. (без упаковки) 124,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь