Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - 1657850

Оптический соединитель SC-RJ, IP67, с креплением на защелках (Push-Pull), пластмассовый корпус, дуплексный режим, с системой быстрого подключения, для полимерного волокна 980/1000 мкм, для отдельных проводов диаметром 2,2 мм, для кабелей диаметром 6,5 мм ... 9,5 мм

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1657850
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 372 (C-2-2017)
GTIN 4046356131926
Вес/шт. (без упаковки) 32,540 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь