Монтажные кабели - VS-CAT5-4X2X26 AWG/19-S - 1654730

Кабель CAT5e-S/UTP, 4 x 2 x 26 AWG, повышенной гибкости (19-проволочный), экранированный, внешняя оболочка: не содержащий галогена полиуретан, наружный диаметр 7,7 мм, RAL 5021 (цвет морской волны), отвержденный излучением материал для применения в сварочном оборудовании, для буксируемых цепей, продается на метры

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1654730
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 177 (PC-2007)
Вес/шт. (без упаковки) 1 900,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь