Кабель - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67-S/10 - 1654303

Готовый Ethernet-кабель, CAT5e, экранированный, 4 пары, AWG 26 повышенной гибкости (19-проволочный), Line, RAL 5021 (цвет морской воды), разъемы RJ45/IP67 (отвержденный излучением материал) и RJ45/IP67 (отвержденный излучением материал), для буксируемых цепей, для сварочных аппаратов, длина: 10 м

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1654303
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 33 (PC-2005)
GTIN 4017918950330
Вес/шт. (без упаковки) 766,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь