Кабельный соединитель - Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - 1641879

Кабельный соединитель, Тип подключения QUICKON, полюсов: 4, 0,14 мм² ... 0,34 мм², 125 В, 5 A, черный, диапазон диаметра кабеля: 3,5 мм ... 6 мм, Устройство для быстрого подсоединения QUICKON

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Надежное соединение благодаря защите от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
  • Простота и надежность - при помощи соединителей возможен быстрый ремонт, а также удлиннение проводников, вместе со штекерным соединителем можно использовать и в качестве сцепного соединения

Коммерческие данные

Код заказа 1641879
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 468 (C-2-2017)
GTIN 4017918925185
Вес/шт. (без упаковки) 13,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь