Зарядный кабель DC - EV-GBM4C-DC125A-5,5M50ESBK00 - 1628035

Зарядный кабель пост. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 В (DC), тип конструкции Стандартный, кабель: 5,5 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: могут потребоваться кабельные принадлежности., поверхность сопряжения: серый, область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель постоянного тока, с зарядным штекером и одним концом без разъема, для быстрой зарядки постоянным током (DC) электромобилей (EV) с входными разъемами GB/T, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Характеристики материалов приведены в IMDS (Международная система информации о материалах в автомобильной промышленности)
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам
  • Встроенные датчики температуры для контроля температуры силовых контактов
  • Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки

Коммерческие данные

Код заказа 1628035
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626379340
Вес/шт. (без упаковки) 9,550 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь