Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, длина: 0,7 м, Монтаж на задней панели, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны

Цена:

Описание изделия

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами типа 2, для установки на станциях зарядки электромобилей (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Универсальное, компактное монтажное пространство для всех инфраструктурных зарядных розеток Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Быстрый и простой монтаж дополнительной откидной крышки на передней панели
  • Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
  • Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки

Коммерческие данные

Код заказа 1627633
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626346069
Вес/шт. (без упаковки) 0,568 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь