Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон - K-7E-M23 M9/6,0-D03/M23 F8 - 1627545

Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, длина: 6 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
  • Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ

Коммерческие данные

Код заказа 1627545
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626321516
Вес/шт. (без упаковки) 2 000,900 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь